Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
COL 1238
Larghezza(mm) | 50 | Tipo | Sifone di Separatore di scarico con Valvola di intercettazione | Lunghezza(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | G 1/2|G 3/8 | Altezza(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Sifone di Separatore di scarico con Valvola di intercettazione, il codice articolo è il seguente: COL 1238.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COL 1238.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali