• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori con pozzetto di saldatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30403
E35210
E35220
E37411
E37421
E37430
E37431
E37450
E38395
E38425
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Lunghezza alesaggio Bl
(mm)
Materiali Design Connessione di processo Massima velocità di flusso consentita
(m/s)
Collegamento sensore Lunghezza sonda
(mm)
Lunghezza di installazione EL
(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Installazione Dimensioni
(mm)

90.55 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-ø 35 mm-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 8,2 mm126.5-< 0.6TA343x, TAA431, TAD191-

98.69 €

1 4 giorni 100-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-adattatore per saldatura ⌀ 30 mm-G 1/273-< 0.6 / --ø 10

105.86 €

1 4 giorni 100-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-adattatore per saldatura ⌀ 30 mm-G 1/2173-< 0.6 / --ø 10

90.06 €

1 4 giorni 30087acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 50 mmadattatore per saldatura ⌀ 34 mm-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm-49≤ 0.6 / ---

93.83 €

1 4 giorni 300137acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mmadattatore per saldatura ⌀ 34 mm-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm-99≤ 0.6 / ---

173.20 €

1 4 giorni 400228.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 300 mmadattatore per saldatura ⌀ 38,1 mm251/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT-191---

97.85 €

1 4 giorni 300187acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mmadattatore per saldatura ⌀ 34 mm-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm-149≤ 0.6 / ---

178.90 €

1 4 giorni 400304.8acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 350 mmadattatore per saldatura ⌀ 38,1 mm131/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT-267---

137.84 €

1 4 giorni 16083acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmadattatore per saldatura ⌀ 12 mm-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm-50< 0.4 / ---

126.40 €

1 4 giorni 16083acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmadattatore per saldatura ⌀ 25 mm-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm-50< 0.4 / ---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico