• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pozzetto termometrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30393
E30397
E35010
E35020
E35030
E35050
E35110
E37010
E37210
E37211
E37220
E37221
E37230
E37250
E37511
E37521
E37600
E37603
E37610
E37613
E37620
E37623
E37630
E37640
E37643
E37650
E37663
E37700
E37710
E37720
E37810
E37820
E37830
E37850
E37910
E37920
E37930
E37950
E38505
E38515
E38795
E38825
E38826
UT0009
UT0010
UT0011
UT0012
UT0039
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Lunghezza alesaggio Bl
(mm)
Materiali Design Connessione di processo Massima velocità di flusso consentita
(m/s)
Collegamento sensore Coppia di serraggio
(Nm)
Lunghezza sonda
(mm)
Lunghezza di installazione EL
(mm)
Caratteristiche superficiali Ra/Rz delle parti bagnate Installazione

83.14 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-G 1/2-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 8,2 mm30-5053-< 0.6 / -TA34xx, TAA431, TAD191

79.37 €

1 4 giorni 300-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-1/2"NPT-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 8,2 mm-69-< 0.6 / -TA34xx, TAA4xx

66.35 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-82---

73.90 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-182---

81.56 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-282---

96.39 €

1 4 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4404/316L)-G 1/2-G 1/2 ø 10 mm-482---

65.75 €

1 12 giorni 16-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-1/2"NPT-1/2"NPT ø 10 mm-72---

85.80 €

1 Preventivo 16-acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-G 1/2-ø 6 mm-82---

59.92 €

1 Preventivo 400101.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mm1/2"NPT451/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--74--

80.34 €

1 4 giorni 16137acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mm1/2"NPT-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm--94--

63.69 €

1 Preventivo 400152.4acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mm1/2"NPT251/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--125--

84.23 €

1 4 giorni 16187acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mm1/2"NPT-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm--144--

69.53 €

1 Preventivo 400228.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 300 mm1/2"NPT121/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--201--

75.36 €

1 Preventivo 400304.8acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 350 mm1/2"NPT61/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--277--

84.36 €

1 4 giorni 16137acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mmG 1/2-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm--68≤ 0.6 / --

88.12 €

1 4 giorni 16187acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mmG 1/2-Cono di tenuta G 1/2 ⌀ 6 mm--118≤ 0.6 / --

56.40 €

1 4 giorni 10054acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 50 mmG 1/2-G 1/2 ø 6 mm--27--

48.99 €

1 4 giorni 10045acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 50 mmG 1/2-ø 6 mm--33--

60.04 €

1 4 giorni 100100acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 100 mmG 1/2-G 1/2 ø 6 mm--74--

52.88 €

1 4 giorni 10095acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 100 mmG 1/2-ø 6 mm--83--

63.56 €

1 4 giorni 100150acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 150 mmG 1/2-G 1/2 ø 6 mm--124--

56.16 €

1 4 giorni 100140acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 150 mmG 1/2-ø 6 mm--128--

67.34 €

1 4 giorni 100201acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)-G 1/2-G 1/2 ø 6 mm--174--

71.11 €

1 4 giorni 100250acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 250 mmG 1/2-G 1/2 ø 6 mm--224--

64.05 €

1 4 giorni 100245acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 250 mmG 1/2-ø 6 mm--233--

74.87 €

1 4 giorni 100300acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 300 mmG 1/2-G 1/2 ø 6 mm--274--

71.34 €

1 4 giorni 100345acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 350 mmG 1/2-ø 6 mm--333--

44.60 €

1 4 giorni 10054acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 50 mmG 1/4-G 1/4 ø 6 mm--27--

48.13 €

1 4 giorni 100100acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 100 mmG 1/4-G 1/4 ø 6 mm--74--

52.63 €

1 4 giorni 100150acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per sensori di temperatura EL = 150 mmG 1/4-G 1/4 ø 6 mm--124--

128.70 €

1 4 giorni 25101.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mmMorsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--64≤ 0.6 / --

143.54 €

1 4 giorni 25152.4acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mmMorsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--115≤ 0.6 / --

178.17 €

1 4 giorni 25228.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 300 mmMorsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--191≤ 0.6 / --

214.15 €

1 4 giorni 25304.8acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 350 mmMorsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--267≤ 0.6 / --

135.76 €

1 4 giorni 25101.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 100 mmMorsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--64≤ 0.6 / --

146.21 €

1 4 giorni 25152.4acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 150 mmMorsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--115≤ 0.6 / --

181.09 €

1 4 giorni 25228.6acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 300 mmMorsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--191≤ 0.6 / --

217.80 €

1 4 giorni 25304.8acciaio inossidabile (1.4404/316L)Per sensori di temperatura EL = 350 mmMorsetto DN50 (2”) DIN 32676 (ISO 2852)-1/2” NPS ⌀ 6 mm adatto per G1/2 e 1/2” NPT--267≤ 0.6 / --

168.09 €

1 4 giorni 1683acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmG 1/2-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm--20< 0.4 / --

169.43 €

1 4 giorni 1683acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmG 1/2-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm--30< 0.4 / --

158.49 €

1 4 giorni 2583acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmMorsetto DN10-DN20 (1/2-3/4”) DIN 32676 (ISO 2852)-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm--38< 0.4 / --

158.49 €

1 4 giorni 2583acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmMorsetto DN25-DN40 (1-1,5”) DIN 32676 (ISO 2852)-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm--50< 0.4 / --

261.18 €

1 4 giorni 1683acciaio inossidabile (1.4435/316L)Per sensori di temperatura EL = 83 mmIngold Ø 25 mm-Filettatura interna G 3/8 ⌀ 3 mm--25< 0.4 / --

66.35 €

1 Preventivo 16-acciaio inossidabile (1.4401/316)-1/2"NPT-1/2"NPT ø 10 mm-72---

73.90 €

1 Preventivo 16-acciaio inossidabile (1.4401/316)-1/2"NPT-1/2"NPT ø 10 mm-172---

81.56 €

1 Preventivo 16-acciaio inossidabile (1.4401/316)-1/2"NPT-1/2"NPT ø 10 mm-272---

96.39 €

1 Preventivo 16-acciaio inossidabile (1.4401/316)-1/2"NPT-1/2"NPT ø 10 mm-472---

84.83 €

1 Preventivo 10-acciaio inossidabile (1.4404/316 L); anello di bloccaggio: PA 6.6Per sensori di temperatura ⌀6 mm1 1/4"- 18 UNEF-Fissaggio a morsetto ⌀ 6 mm45----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico