Copertura protettiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10179
E10180
E10209
E10242
E10243
E10244
E12083
E20814
E21125
E21126
E29969
E40209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Di lavoro Design Collegamento sensore Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Installazione Dimensioni
(mm)
Accessori (inclusi)

6.92 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M18 x 1 filettatura interna20----

8.61 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna32----

5.07 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M12 x 1 filettatura interna14----

6.46 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M12 x 1 filettatura interna16----

6.77 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M18 x 1 filettatura interna22----

13.54 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M30 x 1,5 filettatura interna36----

6.61 €

1 4 giorni PTFE-attacco filettato M18 x 1,5 filettatura interna22----

13.38 €

1 Preventivo acciaio inossidabile (1.4571/316Ti)Per dispositivi con connessione M8----12.5 x 43 x 88Viti: 4 x M3 x 10
Dadi
rondelle: 4

39.80 €

1 4 giorni acciaio inossidabile (1.4404/316L)Montaggio a morsetto--18-33 x 43 x 110-

34.71 €

1 4 giorni PC nero; staffe angolari: acciaio inossidabile (1.4404/316 L)Montaggio a morsetto, con fine corsa--18-27 x 40 x 110-

32.69 €

1 Preventivo acciaio inossidabileMontaggio a morsetto---GU per lente laterale52 x 22 x 42-

63.97 €

1 62 giorni AlMg3-------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico