Smorzatori di vibrazioni【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2M213

Codice componente
E2M213
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.96 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Di lavoro assorbitore: gomma 60 Shore A;vite di fermo: acciaio M6 x 15 mm Temperatura ambiente(°C) -40-85 Dimensioni(mm) ø 20 / L = 30
Accessori (inclusi) Viti: 2 x M6 x 10, acciaio cromato

Si trova sulla pagina di Smorzatori di vibrazioni, il codice articolo è il seguente: E2M213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2M213.

Supporto tecnico