• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Telecamere con custodia protettiva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E2M212

Codice componente
E2M212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Di lavoro Alloggiamento: acciaio inossidabile (1.4301/304) Temperatura ambiente(°C) -40-85 Dimensioni(mm) 81.5 x 85 x 101.6

Si trova sulla pagina di Telecamere con custodia protettiva, il codice articolo è il seguente: E2M212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2M212.

Supporto tecnico