Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E43211 |
E43212 |
E43213 |
E43214 |
E43215 |
E43216 |
E43217 |
E43218 |
E43219 |
E43220 |
E43221 |
E43223 |
E43224 |
E43228 |
E43229 |
E43230 |
E43320 |
E43333 |
E43334 |
E43336 |
E43354 |
E43355 |
E43356 |
E43377 |
E43378 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | MAWP (per applicazioni in conformità a CRN) (bar) | di lavoro | Design | Connessione di processo | Lunghezza (mm) | Temperatura media (°C) | Nota | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 240 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
111.46 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
128.63 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 1000 | -40-200 | Se utilizzato in condizioni DNV GL è necessario il montaggio di un pezzo di centraggio aggiuntivo — E43214-01 — 13.01.2017 | - | ||
154.25 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
179.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 1400 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
205.89 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 1600 | -40-200 | Se utilizzato in condizioni DNV GL è necessario il montaggio di un pezzo di centraggio aggiuntivo — E43217-01 — 13.01.2017 | - | ||
103.01 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 450 | -40-200 | - | - | ||
124.07 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 700 | -40-200 | - | - | ||
148.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 1000 | -40-200 | - | - | ||
221.95 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 1600 | -40-200 | - | - | ||
170.03 € | 1 | 4 giorni | - | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 1200 | -40-200 | - | - | ||
195.93 € | 1 | 4 giorni | - | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 1400 | -40-200 | - | - | ||
93.33 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 300 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
105.92 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 500 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
63.14 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; Cinghia di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 150 | -20-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 giorni | - | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | Versione senza fori, per sensori di livello, LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
112.85 € | 1 | Preventivo | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | design scanalato, per sensori di livello, LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
151.76 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301) | design scanalato, per sensori di livello, LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | Se utilizzato in condizioni DNV GL è necessario il montaggio di un pezzo di centraggio aggiuntivo — E43334-01 — 13.01.2017 | - | ||
114.92 € | 1 | 4 giorni | - | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 800 | -40-200 | Se utilizzato in condizioni DNV GL è necessario il montaggio di un pezzo di centraggio aggiuntivo — E43336-01 — 13.01.2017 | - | ||
76.85 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 210 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
89.59 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello LR | G 3/4 | 265 | -40-200 | - | Guarnizione: 1 | ||
234.14 € | 1 | 4 giorni | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); Guarnizione: Fibra rinforzata NBR; staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello, LR205x, LRx020 | G 3/4 | 2000 | -40-200 | Se utilizzato in condizioni DNV GL è necessario il montaggio di un pezzo di centraggio aggiuntivo — E43356-00 — 11.08.2015 | - | ||
86.54 € | 1 | Preventivo | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 240 | -40-200 | - | - | ||
235.39 € | 1 | Preventivo | 16 | Tubo coassiale: acciaio inossidabile (1.4301/304); staffa di fissaggio: acciaio inossidabile (1.4310/301); Pezzo di centraggio: Fibra rinforzata PPS | Per sensori di livello LR | 3/4"NPT | 2000 | -40-200 | - | - |
Loading...
Pressione nominale(bar) | 16 | Collegamento sensore | G 3/4 | Resistenza al vuoto(mbar) | -1000 |
---|
Configura
Proprietà di base
MAWP (per applicazioni in conformità a CRN)(bar)
di lavoro
Design
Connessione di processo
Lunghezza(mm)
Temperatura media(°C)
Nota
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali