Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E10014 |
E10015 |
E10016 |
E10017 |
E10076 |
E10077 |
E10192 |
E10193 |
E10204 |
E10221 |
E11047 |
E11048 |
E11049 |
E11294 |
E11521 |
E11771 |
E11772 |
E11994 |
E11995 |
E11996 |
E43000 |
E43016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiali | Design | Temperatura ambiente (°C) | Coppia di serraggio (Nm) | Diametro interno (mm) | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | 4 giorni | PPE | - | - | - | 6.2 | - | - | Viti: 2 x M3 x 16 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | PBT | - | - | - | 12 | - | 30 x 30 x 18 | Viti a testa cilindrica: 2 x M4 x 25 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | PBT; viti a brugola: acciaio zincato | - | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | viti a brugola: 2 x M5 x 35 rondelle elastiche: 2 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | PBT | - | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | viti a brugola: 2 x M5 x 50 rondelle elastiche: 2 | ||
1.69 € | 1 | 4 giorni | PBT | con boccola riduttrice | - | - | 20 | - | 40 x 44 x 20 | viti a brugola: 2 x M5 x 35 rondelle elastiche: 2 Cespuglio riducente: M18 | ||
3.84 € | 1 | 4 giorni | PBT | con boccola riduttrice | - | - | 34 | - | 56 x 58 x 20 | viti a brugola: 2 x M5 x 50 rondelle elastiche: 2 | ||
8.15 € | 1 | 4 giorni | PA | - | - | - | 20 | - | 35 x 50 x 29 | viti a brugola: 2 x M6 x 30 rondelle elastiche: 2 dadi per guide profilate tipo C: 2 x SW 11 mm | ||
13.39 € | 1 | 4 giorni | PA | - | - | - | 34 | - | 58 x 70 x 29 | viti a brugola: 2 x M6 x 50 rondelle elastiche: 2 dadi per guide profilate tipo C: 2 x SW 11 mm | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | TPE | - | - | - | 4 | - | 13 x 20 x 10 | viti a brugola: 2 x M3 x 16 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | Alluminio anodizzato nero | - | - | - | 8 | - | 13 x 20 x 10 | viti a brugola: 2 x M3 x 16 | ||
4.74 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 12 | - | 18 x 30 x 24 | - | ||
5.09 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 18 | - | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 30 | - | - | - | ||
6.52 € | 1 | 12 giorni | Lega di alluminio | Per tipo ⌀ 6,5 mm | -25-85 | - | 6.5 | - | - | - | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 8 | - | 15 x 20 x 22 | - | ||
2.25 € | 1 | Preventivo | PC | - | - | - | 6.5 | - | 14.2 x 20 x 10 | Viti: 2 x M3 x 16 | ||
3.78 € | 1 | 62 giorni | PC | - | - | - | 3 | - | 14.2 x 20 x 10 | - | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 12 | Per sensori con smusso a 45° | 18 x 30 x 24 | - | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 18 | Per sensori con smusso a 45° | 24 x 30 x 29 | - | ||
5.57 € | 1 | 4 giorni | PC | con fine corsa | -25-85 | - | 30 | Per sensori con smusso a 45° | - | - | ||
6.37 € | 1 | 4 giorni | PP | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | 33 x 42 x 30 | - | ||
22.84 € | 1 | 4 giorni | PP; parti metalliche: acciaio zincato | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | 2.5 | 16 | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiali
Design
Temperatura ambiente(°C)
Coppia di serraggio(Nm)
Diametro interno(mm)
Installazione
Dimensioni(mm)
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali