Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E30422
Materiali | PA | Design | Per sensori del fluido | Nota | può essere fissato con una Fascetta serracavo |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(mm) | 30 | Dimensioni(mm) | 21 x 42 x 34.44 | Accessori (Inclusi) | viti autofilettanti da incasso: 2 x 3 mm |
Si trova sulla pagina di Etichette, il codice articolo è il seguente: E30422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E30422.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali