Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E43012
Codice componente
|
---|
E43012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzo consigliato | Mezzi di applicazione | Nessuno spazio morto | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.43 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | attacco filettato 3/4”NPT filettatura esterna | 0-80 | ø 16 mm | 6-9 | - | - | - | ø 39 / L = 48 | - |
Loading...
Installazione | Fissaggio a morsetto |
---|
Si trova sulla pagina di Sensori di montaggio a fascetta serratubo, il codice articolo è il seguente: E43012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E43012.
Configura
Proprietà di base
Applicazioni
Mezzo consigliato
Mezzi di applicazione
Nessuno spazio morto
Accessori (Inclusi)
Pressione nominale(bar)
Materiali
Design
Connessione di processo
Temperatura ambiente(°C)
Collegamento sensore
Coppia di serraggio(Nm)
Dimensioni(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E40160 |
E40174 |
E43003 |
E43013 |
E43014 |
E43015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Materiali | Design | Applicazioni | Connessione di processo | Temperatura ambiente (°C) | Collegamento sensore | Coppia di serraggio (Nm) | Mezzo consigliato | Mezzi di applicazione | Nessuno spazio morto | Dimensioni (mm) | Accessori (Inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.42 € | 1 | 4 giorni | 300 | acciaio inossidabile | Per sensori di flusso ⌀ 10 mm | Per applicazioni industriali | attacco filettato R 1/2 | -25-80 | ø 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
66.11 € | 1 | 4 giorni | 300 | acciaio inossidabile | Per sensori di flusso ⌀ 10 mm | Per applicazioni industriali | attacco filettato 1/2”NPT | -25-80 | ø 10 mm | - | - | Liquidi e gas | - | - | - | ||
57.18 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM; Sigillatura: Testo | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | attacco filettato G 3/4 filettatura esterna | 0-80 | ø 16 mm | 6-9 | - | - | - | ø 39 / L = 44 | - | ||
66.32 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | flangia: acciaio inossidabile; Controdado: acciaio inossidabile; distanziatore: ottone; anello di bloccaggio: FKM | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL | - | attacco filettato filetto esterno 1”NPT | 0-80 | ø 16 mm | 6-9 | - | - | - | ø 39 / L = 53 | - | ||
78.23 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | acciaio inox; NBR; ottone | Per tubo climatico LK, LI | - | attacco filettato 3/4”NPT filettatura esterna | 0-80 | ø 22 mm | 6-8 | - | - | - | ø 39 / L = 46 | - | ||
84.74 € | 1 | 12 giorni | 0.5 | acciaio inox; NBR; ottone | Per tubo climatico LK, LI | - | attacco filettato 1”NPT | 0-80 | ø 22 mm | 6-8 | - | - | - | - | - |