Stantuffo di limitazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10154
E10155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design

61.23 €

1 4 giorni Per i tipi, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

66.92 €

1 4 giorni Per tipo, Ø 6,5 mm, sn = 1 mm b

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiali Stantuffo di limitazione: acciaio da taglio libero; stantuffo: acciaio (1.0503/C45K) temprato sul lato anteriore; Controdado: ottone nichelato Forza di attivazione(N) 4.9-7845

Supporto tecnico