Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SU7000 |
SU7001 |
SU7200 |
SU8000 |
SU8001 |
SU8200 |
SU9000 |
SU9001 |
SU9004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di ingressi e uscite | Uscita tensione analogica (V) | Progettazione elettrica | Applicazioni | Temperatura di stoccaggio (°F) | Uscita corrente analogica (mA) | Connessione di processo | Precisione (K) | Temperatura di stoccaggio (°C) | Temperatura ambiente (°C) | Numero di uscite analogiche | Funzione di uscita | Ripetibilità | Carico max. (Ω) | Numero di uscite digitali | Resistenza al carico min. (Ω) | Segnale di uscita | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Ingressi | Gamma di misurazione | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Temperatura ambiente (°F) | Uscita a impulsi | Precisione (nel campo di misura) | Con indicatore | Materiali (parti bagnate) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938.21 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | - | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 3/4 Guarnizione piatta | ± 3 (Q > 1 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | Da 0 a 50 l/min 0-3 m³/ora | 250; (per uscita) | - | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
938.21 € | 1 | 12 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | -13-176 | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 3/4 Guarnizione piatta | ± 5,4 (Q > 0,26 giri/min) | - | - | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,025 giri/min; 1,5 gph | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | 0-793 gph 0-13,22 giri/min | 250; (per uscita) | 14-140 | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 5 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
757.45 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | PNP | Per applicazioni industriali | - | - | attacco filettato G 3/4 Guarnizione piatta | 0.2 | -25-80 | -10-60 | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,1 l/min (0,025 giri/min) | - | 2 | - | Segnale di commutazione | 2 | - | Da 0 a 50 l/min 0-13,2 giri/min | 250; (per uscita) | - | - | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
976.60 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | - | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 1 Guarnizione piatta | ± 3 (Q > 1 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | Da 0 a 100 l/min 0-6 m³/ora | 250; (per uscita) | - | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
976.60 € | 1 | 12 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | -13-176 | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 1 Guarnizione piatta | ± 5,4 (Q > 0,26 giri/min) | - | - | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,05 giri/min; 3 gph | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | 0-1.585 giri/min 0-26,44 giri/min | 250; (per uscita) | 14-140 | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 5 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
795.94 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2 | - | PNP | Per applicazioni industriali | - | - | attacco filettato G 1 Guarnizione piatta | 0.2 | -25-80 | -10-60 | - | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,2 l/min (0,05 giri/min) | - | 2 | - | Segnale di commutazione | 2 | - | Da 0 a 100 l/min 0-26,42 giri/min | 250; (per uscita) | - | - | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (5 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PES; Centellen 200 | ||
1,382.09 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | - | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 1 1/4 Guarnizione piatta | ± 3 (Q > 20 l/min) | -25-80 | -10-60 | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 1 l/min; 60 l/h; 0,06 m³/h | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | Da 0 a 200 l/min 0-12 m³/ora | 250; (per uscita) | - | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (8 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 6 x LED, verde (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PPS; Centellen 200 | ||
1,382.09 € | 1 | Preventivo | Numero di uscite digitali: 2; Numero di uscite analogiche: 1 | 0-10; (scalabile) | PNP/NPN | funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | -13-176 | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 1 1/4 Guarnizione piatta | ± 5,4 (Q > 0,26 giri/min) | - | - | 1 | normalmente aperto/normalmente chiuso; (parametrizzabile) | 0,05 giri/min; 3 gph | 500 | 2 | 2000 | Segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) | 2 | reset del contatore | 0-3.170 gph 0-52,84 giri/min | 250; (per uscita) | 14-140 | misuratore di portata | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (8 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | Unità display: 5 x LED, verde (giri/min, gph, gal, °F, 10³) Stato di commutazione: 2 x LED, gialli valori misurati: display alfanumerico, 4 cifre programmazione display alfanumerico, 4 cifre | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PPS; Centellen 200 | ||
1,408.98 € | 1 | 4 giorni | Numero di uscite analogiche: 2 | - | - | Per applicazioni industriali | - | 4-20; (scalabile) | attacco filettato G 1 1/4 Guarnizione piatta | ± 3 (Q > 20 l/min) | -25-80 | -10-60 | 2 | - | 1 l/min; 60 l/h; 0,05 giri/min; 3 gph | 500 | - | - | Segnale analogico | - | - | Da 0 a 200 l/min 0-52,84 giri/min | - | - | - | <;± (3 % MW + 0,2 % MEW)/ <;± (8 % MW + 0.5 % MEW); (acqua; glicole: 35%; olio: viscosità 68 mm²/s a 40°C) | - | acciaio inossidabile (1.4404/316 L); FKM; PPS; Centellen 200 |
Loading...
Protezione | IP 67 | Tempo di ritardo all’accensione(s) | 10 | Materiali | Alloggiamento: AlMgSi0.5 anodizzato; Guarnizione: FKM; PA 6.6; pellicola di copertura: PA |
---|---|---|---|---|---|
Consumo di corrente(mA) | 100 | Classe di protezione | III | Tipo di protezione da cortocircuiti | a impulsi |
Tensione di esercizio(V) | 19-30 DC; (in conformità a EN 50178 SELV/PELV) | Collegamento elettrico | Connettore: 1 x M12; corpo stampato: ottone, placcato optalloy; contatti: placcatura in oro | Protezione contro l’inversione di polarità | Sì |
Numero totale di uscite | 2 | Protezione da cortocircuiti | Sì | Caratteristica speciale | Contatti con placcatura in oro |
Mezzi di applicazione | acqua; soluzioni di glicole; refrigeranti; olio | Protezione da sovraccarico | Sì | Resistenza di isolamento min.(MΩ) | 100; (500 V DC) |
Installazione | collegamento al tubo tramite adattatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di ingressi e uscite
Uscita tensione analogica(V)
Progettazione elettrica
Applicazioni
Temperatura di stoccaggio(°F)
Uscita corrente analogica(mA)
Connessione di processo
Precisione(K)
Temperatura di stoccaggio(°C)
Temperatura ambiente(°C)
Numero di uscite analogiche
Funzione di uscita
Ripetibilità
Carico max.(Ω)
Numero di uscite digitali
Resistenza al carico min.(Ω)
Segnale di uscita
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Ingressi
Gamma di misurazione
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Temperatura ambiente(°F)
Uscita a impulsi
Precisione (nel campo di misura)
Con indicatore
Materiali (parti bagnate)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali