Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IB0012
Codice componente
|
---|
IB0012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione nominale (bar) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Isteresi (% di Sr) | Materiale dado | Isteresi (Sr) | Fattore di correzione | Comando valvola | Fattore di correzione K = 0 | Distanza di lavoro (mm) | Resistenza interna al pull-down (kΩ) | Protezione | Corrente di carico min. (mA) | Isteresi (%) | Tensione nominale DC (V) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Gamma di rilevamento | Collegamento elettrico - Presa | Deriva del punto di commutazione (% di Sr) | Attacco | Idoneità alla catena di accoppiamento | Tensione di esercizio (V) | Immunità max. ai campi magnetici (mT) | Fattore di correzione K = 1 | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Isteresi (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Ingresso segnale | Lunghezza dell’alloggiamento | Lunghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Amplificatori di commutazione | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Coefficiente di temperatura | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Designazione del prodotto | Coefficiente di temperatura (%/K vom MEW) | Campo di rilevamento regolabile | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Gamma di rilevamento (nm) | Tipo di montaggio | Tensione di alimentazione DC (V) | Protezione da cortocircuiti | Alloggiamento | Immunità ai campi magnetici | Punto di commutazione IO-Link (mm) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Superficie attiva | Deriva del punto di commutazione (%) | Caratteristica speciale | Corrente di dispersione max. (mA) | Campo di rilevamento reale Sr (mm) | Mezzi di applicazione | Distanza di funzionamento assicurata (mm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Montaggio | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Gamma di rilevamento (mm) | Campo di misurazione IO-Link (mm) | Ripetibilità uscita analogica (%) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Deriva del punto di commutazione (mm) | Tipo di tensione | Immunità aumentata | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Errore di linearità dell’uscita analogica (%) | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | Ingressi digitali di protezione da sovraccarico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.62 € | 1 | 12 giorni | - | 6.5 | 1-15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Cavo: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | N | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | normalmente aperto | - | - | - | 50 | - | - | - | - | cilindrico | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 20 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | Morsetti di montaggio: 1 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sensore induttivo, il codice articolo è il seguente: IB0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IB0012.
Configura
Proprietà di base
Pressione nominale(bar)
Materiale dado
Isteresi(Sr)
Comando valvola
Fattore di correzione K = 0
Resistenza interna al pull-down(kΩ)
Isteresi(%)
Tensione nominale DC(V)
Progettazione elettrica
Consumo di corrente(mA)
Applicazioni
Collegamento elettrico - spina
Tipo di protezione da cortocircuiti
Gamma di rilevamento
Collegamento elettrico - Presa
Attacco
Idoneità alla catena di accoppiamento
Immunità max. ai campi magnetici(mT)
Fattore di correzione K = 1
Frequenza AC(Hz)
Isteresi(mm)
Ingresso segnale
Lunghezza dell’alloggiamento
Lunghezza(mm)
Ripetibilità(mm)
Amplificatori di commutazione
Collegamento agli amplificatori di commutazione
Coefficiente di temperatura
Designazione del prodotto
Coefficiente di temperatura(%/K vom MEW)
Campo di rilevamento regolabile
Gamma di rilevamento(nm)
Tipo di montaggio
Tensione di alimentazione DC(V)
Protezione da cortocircuiti
Immunità ai campi magnetici
Punto di commutazione IO-Link(mm)
Interfaccia di comunicazione
Coppia di serraggio(Nm)
Superficie attiva
Deriva del punto di commutazione(%)
Caratteristica speciale
Mezzi di applicazione
Distanza di funzionamento assicurata(mm)
Tempo di ritardo all’accensione max.(ms)
Campo di misurazione IO-Link(mm)
Ripetibilità uscita analogica(%)
Revisione IO-Link
Deriva del punto di commutazione(mm)
Tipo di tensione
Immunità aumentata
Installazione
Errore di linearità dell’uscita analogica(%)
Tipo di trasmissione
Ingressi digitali di protezione da sovraccarico
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC(V)
Isteresi(% di Sr)
Fattore di correzione
Distanza di lavoro(mm)
Protezione
Corrente di carico min.(mA)
di lavoro
Classe di protezione
Deriva del punto di commutazione(% di Sr)
Tensione di esercizio(V)
Collegamento elettrico
Temperatura ambiente(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità
Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC(mA)
Funzione di uscita
Frequenza di commutazione DC(Hz)
Alloggiamento
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC(V)
Frequenza di commutazione AC(Hz)
Corrente di dispersione max.(mA)
Campo di rilevamento reale Sr(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC(mA)
Protezione da sovraccarico
Montaggio
Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione(mA)
Gamma di rilevamento(mm)
A prova di cortocircuito
Dimensioni(mm)
Con indicatore
Accessori (Inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
I12004 |
I12006 |
I15005 |
IB0016 |
IB0017 |
IB0018 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione nominale (bar) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC (V) | Isteresi (% di Sr) | Materiale dado | Isteresi (Sr) | Fattore di correzione | Comando valvola | Fattore di correzione K = 0 | Distanza di lavoro (mm) | Resistenza interna al pull-down (kΩ) | Protezione | Corrente di carico min. (mA) | Isteresi (%) | Tensione nominale DC (V) | Progettazione elettrica | di lavoro | Consumo di corrente (mA) | Classe di protezione | Applicazioni | Collegamento elettrico - spina | Tipo di protezione da cortocircuiti | Gamma di rilevamento | Collegamento elettrico - Presa | Deriva del punto di commutazione (% di Sr) | Attacco | Idoneità alla catena di accoppiamento | Tensione di esercizio (V) | Immunità max. ai campi magnetici (mT) | Fattore di correzione K = 1 | Collegamento elettrico | Frequenza AC (Hz) | Isteresi (mm) | Temperatura ambiente (°C) | Protezione contro l’inversione di polarità | Ingresso segnale | Lunghezza dell’alloggiamento | Lunghezza (mm) | Ripetibilità (mm) | Amplificatori di commutazione | Collegamento agli amplificatori di commutazione | Coefficiente di temperatura | Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC (mA) | Funzione di uscita | Designazione del prodotto | Coefficiente di temperatura (%/K vom MEW) | Campo di rilevamento regolabile | Frequenza di commutazione DC (Hz) | Gamma di rilevamento (nm) | Tipo di montaggio | Tensione di alimentazione DC (V) | Protezione da cortocircuiti | Alloggiamento | Immunità ai campi magnetici | Punto di commutazione IO-Link (mm) | Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC (V) | Frequenza di commutazione AC (Hz) | Interfaccia di comunicazione | Coppia di serraggio (Nm) | Superficie attiva | Deriva del punto di commutazione (%) | Caratteristica speciale | Corrente di dispersione max. (mA) | Campo di rilevamento reale Sr (mm) | Mezzi di applicazione | Distanza di funzionamento assicurata (mm) | Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC (mA) | Tempo di ritardo all’accensione max. (ms) | Protezione da sovraccarico | Montaggio | Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione (mA) | Gamma di rilevamento (mm) | Campo di misurazione IO-Link (mm) | Ripetibilità uscita analogica (%) | A prova di cortocircuito | Revisione IO-Link | Deriva del punto di commutazione (mm) | Tipo di tensione | Immunità aumentata | Installazione | Dimensioni (mm) | Con indicatore | Errore di linearità dell’uscita analogica (%) | Tipo di trasmissione | Accessori (Inclusi) | Ingressi digitali di protezione da sovraccarico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.81 € | 1 | Preventivo | - | 11 | < 15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT; alluminio anodizzato | - | II | - | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | N | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | normalmente aperto | - | - | Sì | - | - | con piastra di montaggio | - | - | cilindrico | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | N | non montabile a filo | 1.500; (10 ms/0,5 Hz) | 20-70 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | - | - | ||
275.30 € | 1 | Preventivo | - | 11 | < 20 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2 | - | - | - | - | IP 65 | 15 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -15-15 | - | - | 90-250 AC | - | - | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | 47-63 | - | -20-70 | N | - | - | - | - | - | - | - | 200; (250 (-50°C)) | normalmente aperto | - | - | Sì | - | - | - | - | - | cilindrico | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 70 ± 10 % | - | - | - | - | N | non montabile a filo | 1.500; (10 ms/0,5 Hz) | 20-70 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | - | - | ||
327.91 € | 1 | 12 giorni | - | - | < 15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3 | - | - | - | - | IP 65 | - | - | - | PNP | PBT | 20; (24 V) | II | - | - | a impulsi | - | - | -15-15 | Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² | - | 10-36 DC | - | - | - | - | - | -20-70 | Sì | - | - | - | - | - | - | - | - | complementare | - | - | Sì | 5 | - | - | - | Sì | cilindrico | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 70 ± 10 % | - | - | 250 | - | Sì | non montabile a filo | - | 20-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 100 / L = 40 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | Viti: 1 x M10 x 50 coperture: 1 | - | ||
126.05 € | 1 | 4 giorni | - | 6.5 | 3-15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 65 | 5 | - | - | - | PBT; tappo di chiusura: PC | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | morsetti: -2,5 mm²; guaina del cavo: ⌀ 7-13 mm; pressacavo: M20 X 1,5 | - | - | -25-80 | N | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | cilindrico | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 20 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 98 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | Morsetti di montaggio: 1 | - | ||
124.74 € | 1 | 4 giorni | - | 6.5 | 1-15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | N | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | normalmente chiuso | - | - | - | 50 | - | - | - | - | cilindrico | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 20 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | Morsetti di montaggio: 1 | - | ||
134.57 € | 1 | 12 giorni | - | 6.5 | 1-15 | - | - | acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3 | - | - | 0-16.2 | - | IP 67 | 5 | - | - | - | PBT | - | II | - | - | - | - | - | -10-10 | - | - | 20-250 AC/DC | - | - | Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | - | - | -25-80 | N | - | - | - | - | - | - | - | 250; (350 (-50°C)) | normalmente chiuso | - | - | - | 50 | - | - | - | - | cilindrico | - | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | 20 ± 10 % | - | - | 100 | - | N | non montabile a filo | 2.200; (20 ms/0,5 Hz) | 20 | - | - | N | - | - | - | - | - | ø 34 / L = 82 | Stato di commutazione: 1 x LED, giallo | - | - | Morsetti di montaggio: 1 | - |