• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensore induttivo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IA5127

Codice componente
IA5127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC
(V)
Isteresi
(% di Sr)
Materiale dado Isteresi
(Sr)
Fattore di correzione Comando valvola Fattore di correzione K = 0 Distanza di lavoro
(mm)
Resistenza interna al pull-down
(kΩ)
Protezione Corrente di carico min.
(mA)
Isteresi
(%)
Tensione nominale DC
(V)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Applicazioni Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Gamma di rilevamento Collegamento elettrico - Presa Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Immunità max. ai campi magnetici
(mT)
Fattore di correzione K = 1 Collegamento elettrico Frequenza AC
(Hz)
Isteresi
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Ingresso segnale Lunghezza dell’alloggiamento Lunghezza
(mm)
Ripetibilità
(mm)
Amplificatori di commutazione Collegamento agli amplificatori di commutazione Coefficiente di temperatura Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Designazione del prodotto Coefficiente di temperatura
(%/K vom MEW)
Campo di rilevamento regolabile Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Gamma di rilevamento
(nm)
Tipo di montaggio Tensione di alimentazione DC
(V)
Protezione da cortocircuiti Alloggiamento Immunità ai campi magnetici Punto di commutazione IO-Link
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Superficie attiva Deriva del punto di commutazione
(%)
Caratteristica speciale Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Distanza di funzionamento assicurata
(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.
(ms)
Protezione da sovraccarico Montaggio Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Gamma di rilevamento
(mm)
Campo di misurazione IO-Link
(mm)
Ripetibilità uscita analogica
(%)
A prova di cortocircuito Revisione IO-Link Deriva del punto di commutazione
(mm)
Tipo di tensione Immunità aumentata Installazione Dimensioni
(mm)
Con indicatore Errore di linearità dell’uscita analogica
(%)
Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi) Ingressi digitali di protezione da sovraccarico

75.69 €

1 4 giorni --1-15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2--0-8.1-IP 67---PNPPBT15; (24 V)II-Connettore: 1 x M12----10-10--10-36 DC------25-80--------normalmente aperto---300---cilindrico--2.5-------10 ± 10 %--250-non montabile a filo-10--------ø 20 / L = 93Stato di commutazione: 4 x 90° LED, giallo--Morsetti di montaggio: 1
Morsetti di montaggio: E10016
-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Sensore induttivo, il codice articolo è il seguente: IA5127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IA5127.

Tipologia prodotto

Codice componente
I12004
I12006
I15005
IA5130
IA5135
IA5136
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pressione nominale
(bar)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. AC
(V)
Isteresi
(% di Sr)
Materiale dado Isteresi
(Sr)
Fattore di correzione Comando valvola Fattore di correzione K = 0 Distanza di lavoro
(mm)
Resistenza interna al pull-down
(kΩ)
Protezione Corrente di carico min.
(mA)
Isteresi
(%)
Tensione nominale DC
(V)
Progettazione elettrica di lavoro Consumo di corrente
(mA)
Classe di protezione Applicazioni Collegamento elettrico - spina Tipo di protezione da cortocircuiti Gamma di rilevamento Collegamento elettrico - Presa Deriva del punto di commutazione
(% di Sr)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Immunità max. ai campi magnetici
(mT)
Fattore di correzione K = 1 Collegamento elettrico Frequenza AC
(Hz)
Isteresi
(mm)
Temperatura ambiente
(°C)
Protezione contro l’inversione di polarità Ingresso segnale Lunghezza dell’alloggiamento Lunghezza
(mm)
Ripetibilità
(mm)
Amplificatori di commutazione Collegamento agli amplificatori di commutazione Coefficiente di temperatura Corrente permanente nominale dell’uscita di commutazione AC
(mA)
Funzione di uscita Designazione del prodotto Coefficiente di temperatura
(%/K vom MEW)
Campo di rilevamento regolabile Frequenza di commutazione DC
(Hz)
Gamma di rilevamento
(nm)
Tipo di montaggio Tensione di alimentazione DC
(V)
Protezione da cortocircuiti Alloggiamento Immunità ai campi magnetici Punto di commutazione IO-Link
(mm)
Uscita di commutazione caduta di tensione max. DC
(V)
Frequenza di commutazione AC
(Hz)
Interfaccia di comunicazione Coppia di serraggio
(Nm)
Superficie attiva Deriva del punto di commutazione
(%)
Caratteristica speciale Corrente di dispersione max.
(mA)
Campo di rilevamento reale Sr
(mm)
Mezzi di applicazione Distanza di funzionamento assicurata
(mm)
Corrente nominale permanente dell’uscita di commutazione DC
(mA)
Tempo di ritardo all’accensione max.
(ms)
Protezione da sovraccarico Montaggio Corrente nominale di breve durata dell’uscita di commutazione
(mA)
Gamma di rilevamento
(mm)
Campo di misurazione IO-Link
(mm)
Ripetibilità uscita analogica
(%)
A prova di cortocircuito Revisione IO-Link Deriva del punto di commutazione
(mm)
Tipo di tensione Immunità aumentata Installazione Dimensioni
(mm)
Con indicatore Errore di linearità dell’uscita analogica
(%)
Tipo di trasmissione Accessori (Inclusi) Ingressi digitali di protezione da sovraccarico

324.81 €

1 Preventivo -11< 15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2----IP 6515---PBT; alluminio anodizzato-II------15-15--90-250 AC--Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²47-63--20-70N-------200; (250 (-50°C))normalmente aperto----con piastra di montaggio--cilindrico---5-----670 ± 10 %----Nnon montabile a filo1.500; (10 ms/0,5 Hz)20-70--N-----ø 100 / L = 40Stato di commutazione: 1 x LED, giallo----

275.30 €

1 Preventivo -11< 20--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2----IP 6515---PBT-II------15-15--90-250 AC--Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²47-63--20-70N-------200; (250 (-50°C))normalmente aperto-------cilindrico---5-----670 ± 10 %----Nnon montabile a filo1.500; (10 ms/0,5 Hz)20-70--N-----ø 100 / L = 40Stato di commutazione: 1 x LED, giallo----

327.91 €

1 12 giorni --< 15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,4/rame: 0,3----IP 65---PNPPBT20; (24 V)II--a impulsi---15-15Cavo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²-10-36 DC------20-70--------complementare--5---cilindrico--3.5-------70 ± 10 %--250-non montabile a filo-20-70--------ø 100 / L = 40Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--Viti: 1 x M10 x 50
coperture: 1
-

92.76 €

1 12 giorni --1-15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2--0-8.1-IP 65---PNPPBT; finestra LED: PC15; (24 V)III-Connettore: 1 x M12a impulsi---10-10--10-36 DC------25-80--------normalmente aperto---300---cilindrico--2.5-------10 ± 10 %--250-non montabile a filo-10--------ø 20 / L = 72Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--Morsetti di montaggio: 1-

85.17 €

1 12 giorni --1-15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2--0-8.1-IP 655--PNP/NPNPBT; finestra LED: PC-III-Connettore: 1 x M12a impulsi---10-10--10-55 DC------25-80--------normalmente aperto/normalmente chiuso; (selezionabile)---450---cilindrico--4.6------110 ± 10 %--400-non montabile a filo-10--------ø 20 / L = 92Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--Morsetti di montaggio: 1-

91.10 €

1 12 giorni --1-15--acciaio: 1/acciaio inossidabile: 0,7/ottone: 0,4/alluminio: 0,3/rame: 0.2--0-8.1-IP 65---PNPPBT; finestra LED: PC15; (24 V)III-Connettore: 1 x M12a impulsi---10-10--10-36 DC------25-80--------normalmente chiuso---300---cilindrico--2.5-------10 ± 10 %--250-non montabile a filo-10--------ø 20 / L = 72Stato di commutazione: 1 x LED, giallo--Morsetti di montaggio: 1-

Supporto tecnico