Magneti vaso profondo NdFeB, forma B (K1395)

Magneti vaso profondo NdFeB, forma B (K1395)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1395.206
K1395.208
K1395.210
K1395.213
K1395.216
K1395.220
K1395.225
K1395.232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura Spazio al muro di ferro
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

4.43 €

1 4 giorni 6M31.5205

4.75 €

1 4 giorni 8M31.5205

5.41 €

1 4 giorni 10M42207

6.38 €

1 4 giorni 13M42.5207

7.94 €

1 4 giorni 16M43258

10.20 €

1 4 giorni 20M64256

19.32 €

1 4 giorni 25M65358

32.88 €

1 4 giorni 32M66406

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Ottone Componente di finitura superficiale massa
Forma B Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico