Giunti ad innesto rapido con compensazione angolare e radiale dell'offset (K0711)

Giunti ad innesto rapido con compensazione angolare e radiale dell'offset (K0711)
· Struttura compatta

· Utilizzabile in modo versatile

· Regolabile senza gioco in direzione assiale

· Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0711.06
K0711.08
K0711.10
K0711.12
K0711.16
K0711.20
K0711.101
K0711.121
K0711.161
K0711.201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
L3 min.
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
SW3
(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo
(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa
(kN)

57.71 €

1 4 giorni M624.59.652149.5132918.52219850.62.5

62.47 €

1 4 giorni M83015631811.5163323.527241370.64.5

84.21 €

1 4 giorni M104421812216244330.5413618120.76.5

85.11 €

1 4 giorni M124421852616244334.5413618120.710

119.32 €

1 4 giorni M166032121342634624555462718118

120.27 €

1 4 giorni M206032129422634625355462718130

84.21 €

1 4 giorni M10x1.254421812216244330.5413618120.76.5

85.11 €

1 4 giorni M12x1.254421852616244334.5413618120.710

119.32 €

1 4 giorni M16x1.56032121342634624555462718118

120.27 €

1 4 giorni M20x1.56032129422634625355462718130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale nitrurato

Supporto tecnico