Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1452.1188
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Silicone |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | blu | D=diametro(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 18 |
H1=altezza impugnatura(mm) | 40 | H3(mm) | 3 | L1=lunghezza impugnatura(mm) | 100 |
S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali