Contenitori a clip, in plastica, per asole e profili di montaggio di tipo I e tipo B (K1629)

Contenitori a clip, in plastica, per asole e profili di montaggio di tipo I e tipo B (K1629)
· Per la predisposizione di piccoli pezzi

· Montaggio semplice

· Campo di marcatura ben visibile

· Impilabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1629.00110103
K1629.00211103
K1629.10110103
K1629.10211103
K1629.20110205
K1629.20110291
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Versione 1 Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

8.69 €

1 4 giorni Atipo I81105119--103.1--

14.29 €

1 4 giorni Btipo I82115119--103.1--

8.69 €

1 4 giorni Atipo B101105119--103.1--

14.29 €

1 4 giorni Btipo B102115119--103.1--

13.29 €

1 4 giorni Cper profilo di montaggio-110.64713.682.72001835

13.93 €

1 4 giorni Dper profilo di montaggio-110.64713.65.32.72861835

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero H=altezza(mm) 40

Supporto tecnico