Set di collegamento centrali tipo B (K1034)

Set di collegamento centrali tipo B (K1034)
· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1034.0800
K1034.0890
K1034.1000
K1034.1090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
T (per il profilo 30)
(mm)
T (per il profilo 40)
(mm)
T (per il profilo 45)
(mm)
T (per il profilo 50)
(mm)
T (per il profilo 60)
(mm)

4.05 €

1 4 giorni 8187.1112015.58334.8422----

4.05 €

1 4 giorni 90°8187.1112015.58334.8422----

2.91 €

1 4 giorni 1022.59.7172819.51045.55.56-31343641

2.91 €

1 4 giorni 90°1022.59.7172819.51045.55.56-31343641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo B

Supporto tecnico