Set di collegamento centrali tipo B (K1035)

Set di collegamento centrali tipo B (K1035)
· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1035.1000
K1035.1090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione

3.98 €

1 4 giorni

3.98 €

1 4 giorni 90°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo B Larghezza scanalatura(mm) 10 A(mm) 22.5
D2(mm) 9.8

Supporto tecnico