Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1331.03 |
K1331.04 |
K1331.05 |
K1331.06 |
K1331.08 |
K1331.10 |
K1331.12 |
K1331.16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (mm) | S (mm) | D=filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.5 | M3 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.5 | M4 | ||
2.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.5 | M5 | ||
2.85 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.5 | M6 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 16 | 2 | M8 | ||
3.14 € | 1 | 4 giorni | 20 | 2 | M10 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 24 | 2.5 | M12 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | 32 | 3 | M16 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Corpo con finitura superficiale | lucidato |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(mm)
S(mm)
D=filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali