Guarnizione di tenuta con DESIGN igienico (K1649)

Guarnizione di tenuta con DESIGN igienico (K1649)
· Adatto per le dimensioni M4 - M16

· Geometria ottimizzata per la pulizia

· Materiale conforme alle norme EU10/2011 e FDA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1649.104
K1649.105
K1649.106
K1649.108
K1649.110
K1649.112
K1649.116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)
D1
(mm)
G=filettatura

1.05 €

1 4 giorni 6211.2510M4

1.05 €

1 4 giorni 8213.2512M5

1.05 €

1 4 giorni 92.515.7414M6

1.14 €

1 4 giorni 132.519.7418M8

1.27 €

1 4 giorni 172.523.7422M10

1.63 €

1 4 giorni 20328.2526M12

1.63 €

1 4 giorni 29337.2535M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale POM GF30 Colore principale blu oltremare RAL 5002

Supporto tecnico