Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0691.151 |
K0691.152 |
K0691.201 |
K0691.202 |
K0691.301 |
K0691.302 |
K0691.401 |
K0691.402 |
K0691.501 |
K0691.502 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 8 | 25 | Acciaio | 1.7225 | blu-passivato | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
22.63 € | 1 | 4 giorni | 8.5 | 8 | 25 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
19.54 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 32 | Acciaio | 1.7225 | blu-passivato | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
24.43 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 32 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
23.44 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12.5 | 45 | Acciaio | 1.7225 | blu-passivato | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
31.30 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12.5 | 45 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
36.56 € | 1 | 4 giorni | 29 | 16 | 58 | Acciaio | 1.7225 | blu-passivato | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
45.57 € | 1 | 4 giorni | 29 | 16 | 58 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
54.41 € | 1 | 4 giorni | 36 | 20 | 70 | Acciaio | 1.7225 | blu-passivato | 65 | 48 | 14 | M36 | ||
68.36 € | 1 | 4 giorni | 36 | 20 | 70 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 65 | 48 | 14 | M36 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D(mm)
D3(mm)
H1(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali