Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0007.05 |
K0007.06 |
K0007.08 |
K0007.081 |
K0007.082 |
K0007.10 |
K0007.12 |
K0007.14 |
K0007.16 |
K0007.18 |
K0007.101 |
K0007.102 |
K0007.121 |
K0007.122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft Dia. D (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | M1 (mm) | N min. (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 4 giorni | 5 | 4.8 | 18 | 0.7 | 1.8 | 10.7 | 13 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | 6 | 5.7 | 22 | 0.8 | 1.7 | 12.2 | 17 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.6 | 30 | 0.9 | 1.5 | 15.2 | 25 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.6 | 20 | 0.9 | 1.1 | 15.2 | 16 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 8 | 7.6 | 27 | 0.9 | 2.1 | 15.2 | 21 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9.6 | 37 | 1.1 | 1.3 | 17.6 | 32 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.5 | 46 | 1.1 | 1.5 | 19.6 | 40 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | 14 | 13.4 | 44 | 1.1 | 2.4 | 22 | 37 | ||
7.20 € | 1 | 4 giorni | 16 | 15.2 | 48 | 1.1 | 2.4 | 24.4 | 41 | ||
7.99 € | 1 | 4 giorni | 18 | 17 | 58 | 1.3 | 2.2 | 26.8 | 51 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9.6 | 25 | 1.1 | 1.3 | 17.6 | 20 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 9.6 | 35 | 1.1 | 1.9 | 17.6 | 29 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.5 | 31 | 1.1 | 1.7 | 19.6 | 25 | ||
6.08 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.5 | 37 | 1.1 | 1.9 | 19.6 | 31 |
Loading...
Material | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | temperato, rettificato, lucido | Codice acciaio | 1.0503.07 |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | fosfatato | Materiale dei componenti | Acciaio |
Configura
Proprietà di base
Shaft Dia. D(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
M1(mm)
N min.(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali