Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0667.061X415
Codice componente
|
---|
K0667.061X415 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | D1 (mm) | L3 (mm) | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | SW=larghezza chiave (mm) | Materiale dei componenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 1 | 4 giorni | 6 | 41.5 | Tampone in metallo | 4 | 1.9 | Ottone | 3 | Ottone |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Viti di spinta in acciaio inox (K0667), il codice articolo è il seguente: K0667.061X415.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0667.061X415.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L(mm)
Profilo punta
D1(mm)
L3(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
SW=larghezza chiave(mm)
Materiale dei componenti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0667.041X405 |
K0667.041X65 |
K0667.051X125 |
K0667.061X515 |
K0667.061X615 |
K0667.081X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Profilo punta | D1 (mm) | L3 (mm) | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | SW=larghezza chiave (mm) | Materiale dei componenti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40.5 | Tampone in metallo | 2.5 | 1.2 | Ottone | 2 | Ottone | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 4 | 6.5 | Tampone in metallo | 2.5 | 1.2 | Ottone | 2 | Ottone | ||
2.08 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12.5 | Tampone in metallo | 3 | 1.3 | Ottone | 2.5 | Ottone | ||
4.07 € | 1 | 4 giorni | 6 | 51.5 | Tampone in metallo | 4 | 1.9 | Ottone | 3 | Ottone | ||
4.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | 61.5 | Tampone in metallo | 4 | 1.9 | Ottone | 3 | Ottone | ||
2.25 € | 1 | 4 giorni | 8 | 12 | Tampone in metallo | 5.5 | 2.4 | Ottone | 4 | Ottone |