Morsetti pneumatici orizzontali forma A (K0089)

Morsetti pneumatici orizzontali forma A (K0089)
· Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa

· Possibilità di automazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0089.0075
K0089.0150
K0089.0250
K0089.0450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Angolo di apertura del braccio di sostegno Consumo Aria per ciclo
(dm³)
Corse per minimo a 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
Forza di bloccaggio a 6 bar F3
(N)
Forza di bloccaggio a 6 bar F4
(N)
Forza di tenuta a 6 bar F1
(N)
Forza di tenuta a 6 bar F2
(N)

140.16 €

1 4 giorni 70°0.024016145524405.31894.45017732M5x35800140010001600

164.48 €

1 4 giorni 85°0.046012.7185727486.424115.16222742M6x501000160013001900

231.79 €

1 4 giorni 85°0.095519234832598.93517.57.18430975M8x601200180016002400

312.12 €

1 4 giorni 85°0.27553228910457612.754258.7122413124M12x1002600540030005800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Forma A
R G1/8 Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Supporto tecnico