Manicotti molla, forma C (K1277)

Manicotti molla, forma C (K1277)
· Elemento di arresto e posizionamento

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1277.323013

Codice componente
K1277.323013
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.39 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Forma C
D=diametro esterno(mm) 4.1 Rigidità molla(N/mm) 1.75 D1(mm) 3
L=lunghezza(mm) 13 L di F1(mm) 10 L di F2(mm) 8.9
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N) 5.3 Pressione finale della forza della molla F2 circa(N) 7.2 L2(mm) 7

Si trova sulla pagina di Manicotti molla, forma C (K1277), il codice articolo è il seguente: K1277.323013.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1277.323013.

Supporto tecnico