Manicotti molla, forma A (K1277)

Manicotti molla, forma A (K1277)
· Elemento di arresto e posizionamento

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1277.112216
K1277.112608
K1277.113012
K1277.113016
K1277.113412
K1277.113415
K1277.114014
K1277.115016
K1277.123016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Rigidità molla
(N/mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L di F1
(mm)
L di F2
(mm)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
L2
(mm)

0.33 €

1 4 giorni Acciaio0.532.2161210.52.237.8

0.33 €

1 4 giorni Acciaio0.72.686.55.21.123.8

0.33 €

1 4 giorni Acciaio231298.76.26.86

0.33 €

1 4 giorni Acciaio1.63161310.74.88.48.5

0.33 €

1 4 giorni Acciaio1.693.41297.8576

0.33 €

1 4 giorni Acciaio1.953.415128.25.913.37.3

0.33 €

1 4 giorni Acciaio2.45414129512.38

0.39 €

1 4 giorni Acciaio2.75161310.48158

0.37 €

1 4 giorni Acciaio inox1.63161310.64.88.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Acciaio inox Forma A

Supporto tecnico