Viti di spinta con testa sferica, forma B, con sfera appiattita (K0380)

Viti di spinta con testa sferica, forma B, con sfera appiattita (K0380)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Diverse forme di sfere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0380.20410
K0380.20416
K0380.20420
K0380.20512
K0380.20516
K0380.20520
K0380.20620
K0380.20630
K0380.20640
K0380.20820
K0380.20835
K0380.20850
K0380.21025
K0380.21040
K0380.21060
K0380.21230
K0380.21250
K0380.21280
K0380.21640
K0380.21660
K0380.21680
K0380.22050
K0380.22080
K0380.220100
K0380.22460
K0380.22490
K0380.224120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

3.59 €

1 4 giorni M41.4711.72.142.533.5

3.59 €

1 4 giorni M41.4715.72.142.533.5

3.59 €

1 4 giorni M41.4719.72.142.533.5

3.75 €

1 4 giorni M528.511.72.45344.5

3.75 €

1 4 giorni M528.515.72.45344.5

3.75 €

1 4 giorni M528.519.72.45344.5

3.83 €

1 4 giorni M63.2102036459

3.88 €

1 4 giorni M63.2103036459

3.94 €

1 4 giorni M63.21040166459

4.78 €

1 4 giorni M84.513203.585.5615

4.90 €

1 4 giorni M84.513353.585.5615

5.06 €

1 4 giorni M84.513502285.5615

5.53 €

1 4 giorni M10616254.5107820

5.75 €

1 4 giorni M10616404.5107820

5.97 €

1 4 giorni M106166028107820

7.75 €

1 4 giorni M127.218305128.51030

8.04 €

1 4 giorni M127.218505128.51030

8.68 €

1 4 giorni M127.2188044128.51030

11.09 €

1 4 giorni M1610.72440616121460

11.63 €

1 4 giorni M1610.72460616121460

12.39 €

1 4 giorni M1610.724803616121460

20.10 €

1 4 giorni M2013.530507.520151790

21.00 €

1 4 giorni M2013.530802820151790

22.05 €

1 4 giorni M2013.5301004820151790

30.08 €

1 4 giorni M2415.836609241819120

34.19 €

1 4 giorni M2415.8369030241819120

35.97 €

1 4 giorni M2415.83612060241819120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Grado 10.9 Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma B
Forma-Tipo Sfera appiattita

Supporto tecnico