Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0380.31025 |
K0380.31040 |
K0380.31060 |
K0380.31230 |
K0380.31250 |
K0380.31280 |
K0380.31640 |
K0380.31660 |
K0380.31680 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
20.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 40 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
20.48 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | ||
22.25 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
22.41 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
22.78 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7.2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8.5 | 10 | 30 | ||
26.17 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
26.52 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | ||
27.61 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Grado | 10.9 | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | F |
Forma-Tipo | Sfera appiattita e seghettata |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali