Unità di trasferimento a sfere per impieghi gravosi (K1323)

Unità di trasferimento a sfere per impieghi gravosi (K1323)
· Lungo ciclo di vita

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Guarnizione antipolvere e aperture autopulenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1323.322
K1323.330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
D.E. D
(Ø)
Diam. sfera SD
(Ø)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)

54.72 €

1 4 giorni 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

73.74 €

1 4 giorni 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4021 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale lucido

Supporto tecnico