Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0263.1104
Filettatura nominale M | M4 | Lunghezza maniglia H(mm) | 40 | Materiale principale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | B | Misura | 1 |
D1=diametro esterno(mm) | 13 | D2(mm) | 9 | L2(mm) | 5 |
SW(mm) | 8 | T=profondità della filettatura(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali