Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma D, con impugnatura girevole (K0684)

Manovelle sfalsate simili a DIN 468, forma D, con impugnatura girevole (K0684)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma D: manovella con impugnatura tonda girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0684.206X10
K0684.208X10
K0684.208X12
K0684.210X12
K0684.210X14
K0684.212X14
K0684.212X17
K0684.216X17
K0684.216X19
K0684.220X19
K0684.220X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=interasse
(mm)
D1
(mm)
Impugnatura Ø
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

19.94 €

1 4 giorni 6320169252204010+0.2

22.41 €

1 4 giorni 80242010965244410+0.2

22.41 €

1 4 giorni 80242010965244412+0.2

23.14 €

1 4 giorni 100282012065285512+0.2

23.14 €

1 4 giorni 100282012065285514+0.3

29.21 €

1 4 giorni 125342514183345814+0.3

29.21 €

1 4 giorni 125342514183345817+0.3

32.41 €

1 4 giorni 160372515383387017+0.3

32.41 €

1 4 giorni 160372515383387019+0.3

47.32 €

1 4 giorni 2004032189105448419+0.3

47.32 €

1 4 giorni 2004032189105448422+0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Ghisa Corpo con finitura superficiale disseccato Forma D
Forma-Tipo con impugnatura girevole Presa maniglia della macchina

Supporto tecnico