Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma C superficie sferica temprata (K0301)

Piedini di fissaggio con filettatura interna, forma C superficie sferica temprata (K0301)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0301.306X20
K0301.306X40
K0301.310X32
K0301.310X63
K0301.312X32
K0301.312X63
K0301.316X50
K0301.316X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

13.36 €

1 4 giorni 9.5M620151012

13.17 €

1 4 giorni 9.5M640151012

11.09 €

1 4 giorni 16.5M1032301718

11.80 €

1 4 giorni 16.5M1063301718

15.42 €

1 4 giorni 18.5M1232351918

15.78 €

1 4 giorni 18.5M1263351918

24.23 €

1 4 giorni 23M1650402424

30.30 €

1 4 giorni 23M16100402424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma C

Supporto tecnico