Pedane tipo B e tipo I (K1057) (Codici componente - Download CAD)

Pedane tipo B e tipo I (K1057)
· Per fissare piedini di regolazione, rotelle, golfari maschio e altri elementi

· La piastra di base può essere avvitata lateralmente ai profili utilizzando i tasselli

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

· Modello: finitura naturale o nero, verniciato a polvere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1057.0880801120

Codice componente
K1057.0880801120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Versione 2

13.80 €

1 4 giorni lucidoI880x808080M129151640tipo i

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica

Si trova sulla pagina di Pedane tipo B e tipo I (K1057), il codice articolo è il seguente: K1057.0880801120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1057.0880801120.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1057.0630601161
K1057.0660601081
K1057.0660601101
K1057.0880801121
K1057.0880801160
K1057.0880801161
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore principale Tipo Larghezza scanalatura
(mm)
Profilo B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
A
(mm)
Versione 2

10.22 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI630x603060M166.6111230tipo i

12.16 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI660x606060M86.6111230tipo i

12.16 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI660x606060M106.6111230tipo i

16.73 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI880x808080M129151640tipo i

13.80 €

1 4 giorni lucidoI880x808080M169151640tipo i

16.73 €

1 4 giorni Rivestimento a polvere neroI880x808080M169151640tipo i

Supporto tecnico