Rulli guida (K1779)

Rulli guida (K1779)
· Due differenti superfici di scorrimento

· Superficie di scorrimento in Extrathane: scorrimento silenzioso, scarsa resistenza al rotolamento, antitraccia, alta resistenza all'abrasione

· Superficie di scorrimento in poliammide 6: resistente alla rottura, scarsa resistenza al rotolamento, alta resistenza all'abrasione

· Le aree di applicazione includono nastri trasportatori o portoni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1779.03008
K1779.030081
K1779.03514
K1779.035111
K1779.04020
K1779.040201
K1779.05015
K1779.050151
K1779.06020
K1779.060201
K1779.07020
K1779.070201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.
(Ø)
T
(mm)
Materiale principale Materiale lama D1
(mm)
B1
(mm)
Carico consentito
(kg)
Cuscinetto a sfere

23.51 €

1 4 giorni 308Poliuretanoextratano6620626 2RS

7.95 €

1 4 giorni 308PoliammidePoliammide 66635626 2RS

24.10 €

1 4 giorni 3514Poliuretanoextratano128406001 2RS

8.77 €

1 4 giorni 3511PoliammidePoliammide 68755608 2RS

24.25 €

1 4 giorni 4020Poliuretanoextratano109406000 2RS

9.66 €

1 4 giorni 4020PoliammidePoliammide 61091006200 2RS

25.15 €

1 4 giorni 5015Poliuretanoextratano109606200 2RS

12.08 €

1 4 giorni 5015PoliammidePoliammide 61091006200 2RS

28.53 €

1 4 giorni 6020Poliuretanoextratano1712906203 2RS

14.31 €

1 4 giorni 6020PoliammidePoliammide 617121656203 2RS

30.56 €

1 4 giorni 7020Poliuretanoextratano25151256205 2RS

19.14 €

1 4 giorni 7020PoliammidePoliammide 625151856205 2RS

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cuscinetti rotella cuscinetto a sfere

Supporto tecnico