Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0576.05003555 |
K0576.08006055 |
K0576.12509055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | D=diametro esterno (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 4 giorni | 3000 | M10 | 35 | 120 | 50 | 10 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | 11000 | M12 | 60 | 150 | 80 | 12 | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 20000 | M16 | 93 | 200 | 125 | 16 |
Loading...
Durezza(Shore A) | 55 | Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
D=diametro esterno(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali