Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Versione 2 | B (mm) | G (mm) | A (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 giorni | 5 | Filettatura a destra | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 26 | 20 | 7.5 | ||
3.00 € | 1 | 4 giorni | 5 | Filettatura a sinistra | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 26 | 20 | 7.5 | ||
2.32 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura a destra | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | 6 | Filettatura a sinistra | 6 | 12 | 12 | 6 | 10 | 31 | 24 | 9 | ||
3.00 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a destra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a sinistra | 8 | 16 | 16 | 8 | 14 | 42 | 32 | 12 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | Filettatura a destra | 8 | 32 | 16 | 8 | 14 | 58 | 48 | 12 | ||
3.50 € | 1 | 4 giorni | 10x1,25 | Filettatura a destra | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 10x1,25 | Filettatura a destra | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 72 | 60 | 15 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettatura a destra | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | ||
5.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettatura a sinistra | 10 | 20 | 20 | 10 | 18 | 52 | 40 | 15 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettatura a destra | 10 | 40 | 20 | 10 | 18 | 72 | 60 | 15 | ||
5.82 € | 1 | 4 giorni | 12x1,25 | Filettatura a destra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | 12x1,25 | Filettatura a destra | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 86 | 72 | 18 | ||
5.61 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a destra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a sinistra | 12 | 24 | 24 | 12 | 20 | 62 | 48 | 18 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | 12 | Filettatura a destra | 12 | 48 | 24 | 12 | 20 | 86 | 72 | 18 | ||
7.39 € | 1 | 4 giorni | 14 | Filettatura a destra | 14 | 28 | 27 | 14 | 24 | 72 | 56 | 22.5 | ||
12.10 € | 1 | 4 giorni | 16x1,5 | Filettatura a destra | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 | ||
11.42 € | 1 | 4 giorni | 16 | Filettatura a destra | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 | ||
14.97 € | 1 | 4 giorni | 16 | Filettatura a sinistra | 16 | 32 | 32 | 16 | 26 | 83 | 64 | 24 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura M(mm)
Versione 2
B(mm)
G(mm)
A(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali