Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1459.0612 |
K1459.0816 |
K1459.1020 |
K1459.10612 |
K1459.10816 |
K1459.11020 |
K1459.11224 |
K1459.11428 |
K1459.11632 |
K1459.12040 |
K1459.1224 |
K1459.1428 |
K1459.1632 |
K1459.2040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura filettatura M (mm) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | ||
3.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
6.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 44 | 37 | 20 | 15 | 0.8 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 57 | 47 | 25 | 20 | 0.8 | ||
23.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 69 | 57 | 30 | 25 | 0.8 | ||
28.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 | ||
45.16 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 1 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1.2 | ||
34.26 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 1 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | ||
86.80 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 1 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1.5 | ||
10.53 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 82 | 68 | 35 | 30 | 0.8 | ||
16.81 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 1 | 94 | 78 | 40 | 35 | 1.2 | ||
12.35 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 1 | 108 | 89 | 45 | 40 | 1.2 | ||
21.87 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio | 1.0718 | galvanizzato | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 1 | 134 | 109 | 55 | 50 | 1.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura filettatura M(mm)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali