Cerniera codolo in acciaio (K1460)

Cerniera codolo in acciaio (K1460)
· Trasmissione e rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1460.0406
K1460.0507
K1460.0609
K1460.0812
K1460.1015
K1460.1218
K1460.1421
K1460.1624
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura filettatura M
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

2.74 €

1 4 giorni 4468840.52116610

2.50 €

1 4 giorni 557.5101050.52620812.5

2.74 €

1 4 giorni 669121260.531241115

3.42 €

1 4 giorni 8812161680.542321420

4.83 €

1 4 giorni 1010152020100.552401825

9.49 €

1 4 giorni 1212182424120.562482230

13.39 €

1 4 giorni 141421272714172562535

14.09 €

1 4 giorni 161624323216183643040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Colore principale galvanizzato Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico