Perni con scanalatura per anelli elastici adatti per cerniera (K1454)

Perni con scanalatura per anelli elastici adatti per cerniera (K1454)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1454.004085
K1454.005105
K1454.006125
K1454.008165
K1454.010205
K1454.012245
K1454.014275
K1454.016325
K1454.020405
K1454.025505
K1454.104085
K1454.105105
K1454.106125
K1454.108165
K1454.110205
K1454.112245
K1454.114275
K1454.116325
K1454.120405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.56 €

1 4 giorni Acciaio8.543.26110.50.640.50.5

0.64 €

1 4 giorni Acciaio10.55481.5130.740.50.5

0.61 €

1 4 giorni Acciaio12.56591.515.50.7410.5

0.95 €

1 4 giorni Acciaio16.586122200.940.51

1.10 €

1 4 giorni Acciaio20.5108142251.0511

1.21 €

1 4 giorni Acciaio24.5129173301.1511.5

2.27 €

1 4 giorni Acciaio27.51410193331.251.251.5

1.32 €

1 4 giorni Acciaio32.5161221338.51.351.51.5

4.81 €

1 4 giorni Acciaio40.52017.5264461.91.52

8.21 €

1 4 giorni Acciaio50.52518325571.91.52

1.16 €

1 4 giorni Acciaio inox8.543.26110.50.640.50.5

0.97 €

1 4 giorni Acciaio inox10.55481.5130.740.50.5

1.33 €

1 4 giorni Acciaio inox12.56591.515.50.7410.5

1.53 €

1 4 giorni Acciaio inox16.586122200.940.51

1.81 €

1 4 giorni Acciaio inox20.5108142251.0511

6.34 €

1 4 giorni Acciaio inox24.5129173301.1511.5

7.41 €

1 4 giorni Acciaio inox27.51410193331.251.251.5

8.74 €

1 4 giorni Acciaio inox32.5161221338.51.351.51.5

19.03 €

1 4 giorni Acciaio inox40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico