Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.50 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 79 | 16 | 54 | 24 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
92.30 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 16 | 54 | 24 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
81.18 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 79 | 20 | 54 | 30 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
93.12 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 20 | 54 | 30 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
87.94 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 79 | 24 | 54 | 35 | 25 | 193 | 53 | 114 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
99.23 € | 1 | 4 giorni | 80 | 20 | 104 | 24 | 54 | 35 | 25 | 243 | 53 | 139 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 | ||
82.00 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 79 | 16 | 69 | 24 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 13 | 20 | ||
96.81 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 104 | 16 | 69 | 24 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 13 | 20 | ||
85.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 79 | 20 | 69 | 30 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 17 | 26 | ||
97.62 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 104 | 20 | 69 | 30 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 17 | 26 | ||
92.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 79 | 24 | 69 | 35 | 28 | 196 | 56 | 117 | 60 | 45 | 140 | 20 | 30 | ||
103.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 25 | 104 | 24 | 69 | 35 | 28 | 246 | 56 | 142 | 85 | 70 | 190 | 20 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | foro di fissaggio |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
A(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali