Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | H1=altezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 6 | 31 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 6 | 41 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 16 | 8 | 27 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 20 | 8 | 31 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 25 | 8 | 36 | ||
0.49 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 8 | 41 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 40 | 8 | 51 | ||
0.55 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 25 | 10 | 36 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 30 | 10 | 41 | ||
0.60 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3 | 35 | 10 | 46 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 16 | 8 | 27 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 20 | 8 | 31 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 30 | 8 | 41 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 40 | 8 | 51 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 20 | 10 | 31 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 30 | 10 | 41 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 47 | 4 | 55 | 10 | 66 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio | H=altezza(mm) | 11 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
H1=altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali