Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 50 | 10 | Acciaio | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
8.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 100 | 10 | Acciaio | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
8.26 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 50 | 12 | Acciaio | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
8.84 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 100 | 12 | Acciaio | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
9.56 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 150 | 12 | Acciaio | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 10 | Acciaio | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 10 | Acciaio | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
9.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 12 | Acciaio | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 12 | Acciaio | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
11.21 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 150 | 12 | Acciaio | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 50 | 10 | Acciaio | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.42 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 10 | Acciaio | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
10.95 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 50 | 12 | Acciaio | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 12 | Acciaio | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
13.05 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 150 | 12 | Acciaio | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
11.27 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 50 | 14 | Acciaio | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
11.81 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 14 | Acciaio | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
13.09 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 150 | 14 | Acciaio | 25 | 185 | 35 | 14 | ||
13.02 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 16 | Acciaio | 25 | 135 | 35 | 16 | ||
14.43 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 150 | 16 | Acciaio | 25 | 185 | 35 | 16 | ||
13.55 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 75 | 20 | Acciaio | 25 | 111 | 36 | 20 | ||
13.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 20 | Acciaio | 25 | 136 | 36 | 20 | ||
15.48 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 150 | 20 | Acciaio | 25 | 186 | 36 | 20 | ||
17.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 200 | 20 | Acciaio | 25 | 236 | 36 | 20 | ||
15.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 75 | 20 | Acciaio | 28 | 113.5 | 38.5 | 20 | ||
16.04 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 100 | 20 | Acciaio | 28 | 138.5 | 38.5 | 20 | ||
17.73 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 150 | 20 | Acciaio | 28 | 188.5 | 38.5 | 20 | ||
19.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 200 | 20 | Acciaio | 28 | 238.5 | 38.5 | 20 | ||
21.47 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 250 | 20 | Acciaio | 28 | 288.5 | 38.5 | 20 | ||
19.49 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 100 | 24 | Acciaio | 28 | 138.5 | 38.5 | 24 | ||
21.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 150 | 24 | Acciaio | 28 | 188.5 | 38.5 | 24 | ||
23.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 200 | 24 | Acciaio | 28 | 238.5 | 38.5 | 24 | ||
25.32 € | 1 | 4 giorni | 100 | 15 | 250 | 24 | Acciaio | 28 | 288.5 | 38.5 | 24 | ||
22.59 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 100 | 20 | Acciaio | 32 | 142.5 | 42.5 | 20 | ||
23.67 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 150 | 20 | Acciaio | 32 | 192.5 | 42.5 | 20 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 200 | 20 | Acciaio | 32 | 242.5 | 42.5 | 20 | ||
24.48 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 100 | 24 | Acciaio | 32 | 142.5 | 42.5 | 24 | ||
26.45 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 150 | 24 | Acciaio | 32 | 192.5 | 42.5 | 24 | ||
28.57 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 200 | 24 | Acciaio | 32 | 242.5 | 42.5 | 24 | ||
27.96 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 100 | 30 | Acciaio | 32 | 143.5 | 43.5 | 30 | ||
29.14 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 150 | 30 | Acciaio | 32 | 193.5 | 43.5 | 30 | ||
33.18 € | 1 | 4 giorni | 120 | 30 | 200 | 30 | Acciaio | 32 | 243.5 | 43.5 | 30 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 50 | 10 | Acciaio inox | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.73 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 100 | 10 | Acciaio inox | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 50 | 12 | Acciaio inox | 19 | 79 | 29 | 14 | ||
10.73 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 100 | 12 | Acciaio inox | 19 | 129 | 29 | 14 | ||
12.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4 | 150 | 12 | Acciaio inox | 19 | 179 | 29 | 14 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 10 | Acciaio inox | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.31 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 10 | Acciaio inox | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
13.08 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 50 | 12 | Acciaio inox | 22 | 82 | 32 | 14 | ||
14.31 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 100 | 12 | Acciaio inox | 22 | 132 | 32 | 14 | ||
15.59 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 150 | 12 | Acciaio inox | 22 | 182 | 32 | 14 | ||
15.54 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 50 | 10 | Acciaio inox | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 75 | 10 | Acciaio inox | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
16.73 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 10 | Acciaio inox | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.33 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 125 | 10 | Acciaio inox | 25 | 160 | 35 | 14 | ||
15.62 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 50 | 12 | Acciaio inox | 25 | 85 | 35 | 14 | ||
16.22 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 75 | 12 | Acciaio inox | 25 | 110 | 35 | 14 | ||
16.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 100 | 12 | Acciaio inox | 25 | 135 | 35 | 14 | ||
17.41 € | 1 | 4 giorni | 80 | 10 | 125 | 12 | Acciaio inox | 25 | 160 | 35 | 14 |
Loading...
Materiale dei componenti | Gomma | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale principale
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
H2(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali