Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0734.191601
Codice componente
|
---|
K0734.191601 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Versione 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | 4 giorni | M16 | Filettatura a sinistra | 45 | 19 | M16 | 22 | M16 | 21.5 | 28 | 20 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Forma-Tipo | senza Fascetta serracavo |
Si trova sulla pagina di Snodi sferici DIN 71802 forma C (K0734), il codice articolo è il seguente: K0734.191601.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0734.191601.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Versione 2
A(mm)
D1(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0734.0805 |
K0734.080501 |
K0734.1006 |
K0734.100601 |
K0734.1308 |
K0734.130801 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Versione 2 | A (mm) | D1 (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 1 | 4 giorni | M5 | Filettatura a destra | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | Filettatura a sinistra | 22 | 8 | M5 | 8 | M5 | 10.2 | 10.2 | 9 | 7 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | m6 | Filettatura a destra | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.13 € | 1 | 4 giorni | m6 | Filettatura a sinistra | 25 | 10 | M6 | 10 | M6 | 11.5 | 12.5 | 11 | 8 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | Filettatura a destra | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 | ||
2.86 € | 1 | 4 giorni | M8 | Filettatura a sinistra | 30 | 13 | M8 | 13 | M8 | 14 | 16.5 | 13 | 11 |