• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fermapiedi compatti (K0036) (Codici componente - Download CAD)

Fermapiedi compatti (K0036)
· Utilizzabile direttamente su tavole macchina

· Con effetto discendente

· Serraggio che non danneggia i materiali

· Serraggio multiplo

· Possibilità di serraggio dell'elemento grezzo e dell'elemento finito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0036.12

Codice componente
K0036.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

192.31 €

1 4 giorni 38.1M1225.531.513437550.8382.052.5101226.7135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Si trova sulla pagina di Fermapiedi compatti (K0036), il codice articolo è il seguente: K0036.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0036.12.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0036.08
K0036.10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 max.
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
S1 (viaggiare)
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

77.84 €

1 4 giorni 19M812.715.76.421.443.225.4191.51.6578.928

92.06 €

1 4 giorni 25.4M1011.415.49.724.55433.525.41.827817.888

Supporto tecnico