Maniglie a sporgenza (K0130)

Maniglie a sporgenza (K0130)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Utilizzato spesso per porte scorrevoli e installazioni tecniche (anche come paraspigoli)

· Montaggio: dal retro

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0130.1501
K0130.1502
K0130.2001
K0130.2002
K0130.2501
K0130.2502
K0130.3001
K0130.3002
K0130.3501
K0130.3502
K0130.4001
K0130.4002
K0130.5002
K0130.6002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Forma L=lunghezza
(mm)

53.05 €

1 4 giorni 110anodizzato naturaleA150

55.15 €

1 4 giorni 110anodizzato neroB150

60.47 €

1 4 giorni 160anodizzato naturaleA200

63.03 €

1 4 giorni 160anodizzato neroB200

68.14 €

1 4 giorni 210anodizzato naturaleA250

75.00 €

1 4 giorni 210anodizzato neroB250

75.57 €

1 4 giorni 260anodizzato naturaleA300

78.69 €

1 4 giorni 260anodizzato neroB300

83.12 €

1 4 giorni 310anodizzato naturaleA350

86.57 €

1 4 giorni 310anodizzato neroB350

90.64 €

1 4 giorni 360anodizzato naturaleA400

94.35 €

1 4 giorni 360anodizzato neroB400

109.97 €

1 4 giorni 460anodizzato neroB500

125.41 €

1 4 giorni 560anodizzato neroB600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Materiale dei componenti Termoplastica
D=foro di fissaggio M8 H=altezza(mm) 61.5 T(mm) 66.5

Supporto tecnico