Tirare le maniglie (K0188)

Tirare le maniglie (K0188)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile

· Sezione rotonda

· Montaggio: dal retro

· Bussola filettata in ottone o acciaio zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0188.114008
K0188.214008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei componenti

8.99 €

1 4 giorni Ottone

8.99 €

1 4 giorni Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 140 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 500
Materiale principale Duroplast Colore principale nero Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rotondo B(mm) 25 D=foro di fissaggio M8
H(mm) 58 L=lunghezza(mm) 165

Supporto tecnico