Tirare le maniglie (K0199)

Tirare le maniglie (K0199)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello: opacizzato e anodizzato o verniciato a polvere

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0199.120061
K0199.120062
K0199.120063
K0199.140081
K0199.140082
K0199.140083
K0199.160081
K0199.160082
K0199.160083
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Forma B
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

28.95 €

1 4 giorni 120anodizzatoNaturaleA2210.5M6391462415

30.64 €

1 4 giorni 120anodizzatoneroB2210.5M6391462415

30.64 €

1 4 giorni 120Verniciatura in polveretitanioC2210.5M6391462415

34.06 €

1 4 giorni 140anodizzatoNaturaleA2512M8451702816

35.95 €

1 4 giorni 140anodizzatoneroB2512M8451702816

35.95 €

1 4 giorni 140Verniciatura in polveretitanioC2512M8451702816

40.47 €

1 4 giorni 160anodizzatoNaturaleA2813.5M8521943216

42.76 €

1 4 giorni 160anodizzatoneroB2813.5M8521943216

42.76 €

1 4 giorni 160Verniciatura in polveretitanioC2813.5M8521943216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale ergonomico

Supporto tecnico