Tirare le maniglie (K0200)

Tirare le maniglie (K0200)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Resistente alla torsione e facile da usare, adatto per le aree umide

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0200.100051
K0200.100052
K0200.120061
K0200.120062
K0200.140081
K0200.140082
K0200.160081
K0200.160082
K0200.180081
K0200.180082
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Materiale dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

6.72 €

1 4 giorni 100Acciaio19178.5M5X22351222013

7.67 €

1 4 giorni 100Acciaio inox19178.5M5X22351222013

8.00 €

1 4 giorni 120Acciaio2320.510.5M6X25391462415

8.90 €

1 4 giorni 120Acciaio inox2320.510.5M6X25391462415

10.21 €

1 4 giorni 140Acciaio272412M8X30451702816

11.66 €

1 4 giorni 140Acciaio inox272412M8X30451702816

14.64 €

1 4 giorni 160Acciaio3127.513.5M8X35521943220

16.43 €

1 4 giorni 160Acciaio inox3127.513.5M8X35521943220

20.92 €

1 4 giorni 180Acciaio353115.5M10X40582183620

24.68 €

1 4 giorni 180Acciaio inox353115.5M10X40582183620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare

Supporto tecnico